ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
可使用Equation 11 来计算输出电感的最小值。系数 KIND 表示相对于最大输出电流的电感器纹波电流值。输出电容器会滤除电感器纹波电流。因此,选择高电感器纹波电流会影响输出电容器的选择,因为输出电容器的纹波电流额定值必须等于或大于电感器纹波电流。通常,为了平衡性能,应将 KIND 系数保持在 0.2 和 0.3 之间。使用该目标纹波电流,Equation 11 说明了所需的电感器大小计算方法。
如果选择的 KIND 0.25,则目标电感 (L1) 计算结果为 351nH。考虑到电感的变化和降额,该应用使用 470nH 的电感器(Wurth Electronics 部件号 744355147)。Equation 12 用于计算电感器纹波电流。Equation 13 用于计算 RMS 电流。Equation 13 用于计算峰值电流。可以使用这些值来选择具有近似目标电感值的电感器,并选择允许具有一定余量的正常操作的电流额定值。
WE 744355147 电感器具有 30A RMS 电流和 50A 饱和电流额定值。使用该电感器时,纹波电流 IRIPPLE = 4.7A,RMS 电感器电流 IL(rms) = 25.04A,峰值电感器电流 IL(peak) = 27.33A。