ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 文本(5 位二进制补码指数,11 位二进制补码尾数) | ||||
说明 | OT_WARN_LIMIT 命令设置导致过热警告情况的温度值(以摄氏度为单位)。
• 设置 STATUS_BYTE 和 STATUS_WORD 中的 OTFW 位 • 设置 STATUS_TEMPERATURE 中的 OTW 位 • 通知主机(将 SMB_ALERT 置位) OT_WARN_LIMIT 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。 关于多相操作:始终可以对 PAGE 0 进行写入。只有当 PAGE 1 是主站时,才能对其进行写入(实际上,如果将 PAGE 1 配置为从站,您将无法对其进行写入)。在这种情况(PAGE 1 是从站)下,会将 PAGE0 值用于 PAGE1/通道 2。此外,对于三相或四相模式,用户必须对第 2 个 IC PAGE 0 从站进行编程,以具有与 IC 1 中的主站相同的限值(实际上,该任务需要由用户执行,无法由硬件强制执行)。 尝试写入 PAGE 1 从站通道命令会导致 NACK 命令以及报告 IVC 故障和触发 SMB_ALERT。 应始终将 OT_WARN_LIMIT 设置为小于 OT_FAULT_LIMIT。将大于 OT_FAULT_LIMIT 的值写入 OT_WARN_LIMIT 会导致器件设置 STATUS_BYTE 中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位并将 SMB_ALERT 置位。 |
||||
默认值 | 0000 0000 0110 0100(二进制)
默认设置导致实际 OT_WARN_LIMIT 为 100°C。 可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r | r | r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
指数 | 尾数 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:3 | 指数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的指数。 默认值:00000(二进制)0(十进制)(1°C) 这些默认设置不可编程。 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
2:0
7:0 |
尾数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的尾数。 默认值:000 0110 0100(二进制)100(十进制)(100°C) 最小值:000 0110 0100(二进制)100(十进制)(100°C) 最大值:000 1000 1100(二进制)140(十进制)(140°C) 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
温度
(°C)(1) |
OT_WARN_LIMIT 阈值
(°C 二进制) |
温度
(°C) |
OT_WARN 复位阈值
(°C 二进制) |
---|---|---|---|
100 | 01100100 | 80 | 1010000 |
105 | 01101001 | 85 | 1010101 |
110 | 01101110 | 90 | 1011010 |
115 | 01110011 | 95 | 1011111 |
120 | 01111000 | 100 | 1100100 |
125 | 01111101 | 105 | 1101001 |
130 | 10000010 | 110 | 1101110 |
135 | 10000111 | 115 | 1110011 |
140 | 10001100 | 120 | 1111000 |