ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
AVS 可提供输出电压调节功能。AVSBus 是两线制通信链路,可实现一个 ASIC 与一个或多个从设备之间的双向通信,以控制电压调节。通信所需的两根导线是 AVS_Clock 和 AVS_Data。一旦 PMBus 正确配置了设备,就可以独占使用 AVSBus 接口。AVS 命令可以选择从设备的通道 1 或通道 2。
AVSBus 可进行扩展,以用于多个从设备,并允许独立控制每个从设备内的多个电源轨。通过配置设置,可以在不牺牲具有单个从设备的更简单设计响应时间的情况下实现该可扩展性。
NOTE
需要使用 PMBus 命令来: