ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | 该用户可访问的分页寄存器设置 API 比较器阈值和其他相关选项。 | ||||
默认值 | 0000h
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
API_VAL_HIGH | API_VAL_EN | API_AVG | API_EN | API_SET<1:0> |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:0
7:6 |
注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 | |
5 的多波长光学 HRM 和 SpO2 监控参考设计 | API_VAL_HIGH | (格式:二进制)
默认值:0b API 谷底高阈值 当该位为高电平时,API 谷底电路的检测阈值从默认值 50mV 增加到大约 100mV。 |
4 | API_VAL_EN | (格式:二进制)
默认值:0b API 谷底启用 当该位为高电平时,启用 API 谷底电路以改善负载突降瞬态响应。在负载突降期间 COMP 电压突然下降并且 COMP 电压的变化超过阈值时,会触发 API 谷底函数。结果,高侧和低侧开关都关闭,强制负载电流通过低侧开关的体二极管,以降低输出电压尖峰。 |
3 | API_AVG | (格式:二进制)
默认值:0b API 平均模式 当该位为高电平时,API 电路使用 COMP 的平均值(而不是峰值)来进行阈值检测。 |
2 | API_EN | (格式:二进制)
默认值:0b API 启用 当该位为高电平时,启用 API 电路以改善负载升压瞬态响应。在负载升压期间 COMP 电压突然上升并且 COMP 电压的变化超过阈值时,会触发 API 函数。结果,会注入额外的脉冲以减少输出电压下降 0:禁用 API 1:启用 API |
1:0 | API_SET<1:0> | (格式:二进制)
默认值:00b API 比较器阈值设置 这是一个 2 位用户设置,用于选择适当的 API 比较器阈值。 00:35mV 01:60mV 10:85mV 11:110mV |