ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 线性 | ||||
说明 | STEP_VREF_MARGIN_LOW 命令用于通过将基准变得更低来减小基准电压。将 OPERATION 命令设置为裕量低时,输出会减小该命令指定的电压。
. 因此,更改后的基准为:VREF = 600mV + (VREF_TRIM + STEP_VOUT_MARGIN_LOW) × 2mV 最大范围为 0 至标称 VREF (600mV) 的 –20% (–120mV),步长为 2mV。包括 VREF_TRIM 和 STEP_VREF_MARGIN_x 命令的设置,VREF 的净允许范围为 60mV 至–180mV。 如果命令的 STEP_VREF_MARGIN_LOW 超出其有效范围,则不接受该值;它还会导致器件设置 STATUS_BYTE 中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位并触发 SMB_ALERT。 如果 VREF_TRIM 和/或 STEP_VREF_MARGIN_x 设置的组合 VREF 超出可接受的范围,则会导致器件设置 STATUS_BYTE 中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位,触发 SMB_ALERT,并且 VREF 会设置为允许的最高或最低值(基于命令的电平)。 如果在软启动期间执行转换,则以 TON_RISE (61h) 命令确定的速率发生 VREF 转换。软启动之后的任何 VREF 转换都以 9ms 的最高可编程 TON_RISE 确定的速率发生。 这是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。 如果通道配置为从站,则无法针对该通道访问此命令。会忽略该命令对从站通道的任何写入。(在模拟电路中,主编程值用于多相系统。数字电路无需特殊操作。) 尝试写入从站通道命令或处于 AVS 模式会导致 NACK 命令以及报告 IVC 故障和触发 SMB_ALERT。 |
||||
默认值 | 1111 1111 1110 0010(二进制)
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r/wE | r* | r* | r* | r* | r* | r* | r* | r* | r* | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
高字节 | 低字节 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:0 | 高字节 | (格式:二进制)
默认值:1111 1111(msb 是符号位) 最小值:1111 1111(二进制)(扩展符号) 最大值:0000 0000(二进制) 位 6:0 可以改变以实现符号扩展,但无法通过其他方式编程 |
7:0 | 低字节 | (格式:二进制补码)
这指定默认 VREF 的负偏移电压。 默认值:1110 0010(二进制)-30(十进制)(–60mV = –10% 的百分比) 最小值:1100 0100(二进制)-60(十进制)(–120mV = –20% 的百分比) 最大值:0000 0000(二进制)0(十进制)(0mV) 位 7:6 可以改变以实现符号扩展,但无法通过其他方式编程 |