ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 不适用 | ||||
说明 | OPERATION 命令用于配合 CNTLx 引脚的输入打开或关闭器件输出(其中 x = 1 表示通道 1,x = 2 表示通道 2)。它还用于将输出电压设置为裕量电平的上限或下限。
OPERATION 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问 OPERATION 寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 器件的通道 2 访问 OPERATION 寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。要同时访问通道 1 和 2,必须将 PAGE 命令设置为 11。 如果通道配置为从站,则无法针对该通道访问此命令。会忽略该命令对从站通道的任何写入。尝试读取和写入从站通道命令会导致 NACK 命令以及报告 IVC 故障和触发 SMB_ALERT。 |
||||
默认值 | 0X0000XX(二进制) |
PAGE0、PAGE1 | |||||||
r/w | r | r/w | r/w | r/w | r/w | r | r |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
打开 | 0 | 裕量 | X | X |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7 | 打开 | (格式:二进制)
“打开”位用于通过 PMBus 启用 IC。该位有效的必要条件是 ON_OFF CONFIG 寄存器中的 cmd 位设置为高电平。不过,cmd 位为高电平不是通过“打开”位启用 IC 的充分条件,如下所示: 0:(默认值)未通过 PMBus 启用器件输出。 1:如果满足以下条件,则启用器件输出: MMMa. 电源电压 VIN 大于 VIN_UVLO 阈值,cmd 位为高电平,并且 MMMb. ON_OFF CONFIG 寄存器中的 cpr 位为低电平,或者 MMMc. cpr 位为高电平并且 CNTL_EN 引脚已启用(高电平或低电平)。 |
6 | 0 | X:默认值 |
5:2 | 裕量 | (格式:二进制)
如果启用了裕量低,则通过 STEP_VREF_MARGIN_LOW 命令加载该值。如果启用了裕量高,则通过 STEP_VREF_MARGIN_HIGH 命令加载该值。(有关更多信息,请参阅 PMBus 规范) 0000:(默认值)裕量关闭 0101:裕量低(忽略故障) 0110:裕量低(对故障执行操作) 1001:裕量高(忽略故障) 1010:裕量高(对故障执行操作) 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
1:0 | X | XX:默认值
X 表示忽略写入并且读取的值为 0。会忽略所有写入只读寄存器的值。 |