ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | STATUS_WORD 命令返回两个字节的信息,其中包含器件的故障/警告情况摘要。
STATUS_WORD 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 0。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器,必须将 PAGE 设置为 1。如果将 PAGE 命令设置为 11,则读取状态寄存器的 PAGE 0。 STATUS_WORD 还报告电源正常故障。 如果配置为主站,则每个通道指示发生在其自己的通道上的故障。不过,如果配置为从站,则仅针对该从站的主站(对于三相和四相系统,可能位于其他器件中)设置输出电压故障(OVF、UVF、PGOOD),而将从站的这些故障设置为 0。在所有模式下,会在 PAGE 0(对于通道 1)和 PAGE 1(对于通道 2)上设置与 IOUT 和温度相关的标志(OCF、OCW、OTF、OTW)。 STATUS_WORD 还报告“其他故障”位中的通信故障。 |
||||
默认值 | 000000000x000000(二进制) |
PAGE0、PAGE1 | ||||||||||||||
只读 | ||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
VF | OCFW | 0 | 制造商 | PGOOD_Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 关闭 | OVF | OCF | VIN_UV | OTFW | cml |
高字节 | (低字节)= STATUS_BYTE |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7 | VF | (= PMBus 规范中的 VOUT)
(格式:二进制) 电压默认值 = (OVF + UVF) 对于从站配置,该位设置为 0。 0:(默认值)未发生输出电压故障或警告。 1:发生了输出电压故障或警告。 |
6 | OCFW | (= PMBus 规范中的 IOUT/POUT)
(格式:二进制) 输出过流故障或警告 = (OCF + OCW) 0:(默认值)未发生输出过流故障或警告。 1:发生了输出过流故障或警告。 |
5 | 0 | 默认值:0 |
4 | 制造商 | (= PMBus 规范中的 MFR)
(格式:二进制) 内部热故障(源于带隙) IC 的热关断故障 0:(默认值)未发生内部 TSD。 1:发生了内部 TSD。 |
3 | PGOOD_Z | (= PMBus 规范中的 POWER_GOOD#)
(格式:二进制) 电源正常故障(实际上,电源正常指示 – 反相) 电源正常故障用于标记转换器输出电压何时超出 PGOOD 窗口。如果通道配置为从站,则该位设置为“0”(PGOOD_Z 仅反映在主站中)。 0:(默认值)不存在电源正常故障。 1:器件通道正在经历电源正常故障。 |
2:0 | 0 | 默认值:0 |
STATUS_WORD 低字节是 STATUS_BYTE。