ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 无符号二进制 | ||||
说明 | STATUS_MFR_SPECIFIC 命令返回一个字节,其中包含特定于制造商的故障或警告。 | ||||
默认值 | 00000000(二进制) |
只读 | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
otfi | x | x | ivaddr | ch1_sps_flt | ch2_sps_flt | ch1_slave | ch2_slave |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7 | otfi | (格式:二进制)
内部过热故障。 需要使用该位来区分 TPS40425 内部过热故障与外部温度故障。 0:(默认值)内部温度低于故障阈值。 1:内部温度高于故障阈值。 |
6:5 | x | 默认值:0 |
4 | ivaddr | (格式:二进制)
无效的 PMBus 地址 当 PMBus 地址检测电路未解析为有效地址时设置该位。在这种情况下,器件会响应地址 127d。 0:(默认值) |
3 | ch1_sps_flt | (格式:二进制)
通道 1 智能功率级故障 该位报告智能功率级已声明 TPS40425 的 TSNS1 引脚上发生故障(过流或过热)。 0:(默认值) |
2 | ch2_sps_flt | (格式:二进制)
通道 2 智能功率级故障 该位报告智能功率级已声明 TPS40425 的 TSNS2 引脚上发生故障(过流或过热)。 0:(默认值) |
1 | ch1_slave | (格式:二进制)
通道 1 从站 当通道 1 配置为从站通道(通过在加电之前将 FB1 拉至大于 2.5V)时设置该位。它仅用于内部读取,不会触发 SMBLERT。 0:(默认值) |
0 | ch2_slave | (格式:二进制)
通道 2 从站 当通道 2 配置为从站通道(通过在加电之前将 FB2 拉至大于 2.5V)时设置该位。它仅用于内部读取,不会触发 SMBLERT。 0:(默认值) |