ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
IOUT_OC_FAULT_LIMIT 命令可设置过流阈值。TPS40425 器件使用电感器峰值电流值进行过流检测。应将电流限制设置为最大电感器峰值电流,加上启动期间的输出电容器充电电流,再加上一些负载瞬态和元件变化余量。所需的余量大小取决于各个应用,但建议大小介于 30% 和 50% 之间。对于该应用,最大电感器峰值电流为 27.33A,输出电容器充电电流为 0.44A。该设计允许一些额外的余量,因此选择了 40A(峰值电流)的过流阈值。
IOUT_OC_FAULT_RESPONE 命令可设置所需的过流事件响应。在该示例中,转换器配置为在发生过流情况时进入间断模式。TPS40425 器件还可以配置为在发生过流情况时锁存。