ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
引脚名称 | 双路输出 | 两相 |
---|---|---|
RT | 在该引脚和 AGND 之间连接一个电阻器 | 在该引脚和 AGND 之间连接一个电阻器 |
SYNC | 悬空或连接到外部时钟 | 悬空或连接到外部时钟 |
PHSET | 漂浮电势 | 漂浮电势 |
FB1 | 误差放大器 1 的反相输入 | 误差放大器 1 的反相输入 |
FB2 | 误差放大器 2 的反相输入 | 连接到 BP5 |
COMP1 | 误差放大器 1 的输出 | 误差放大器 1 的输出,连接到 COMP 总线 |
COMP2 | 误差放大器 2 的输出 | 连接到 COMP 总线 |
ISH1 | 漂浮电势 | 连接到 ISH 总线 |
ISH2 | 漂浮电势 | 连接到 ISH 总线 |
FLT1 | CH1 的故障电感器 | 连接到 FLT 总线 |
FLT2 | CH2 的故障电感器 | 连接到 FLT 总线 |
PG1 | CH1 输出电压的电源正常指示器,通过上拉电阻器连接到 BP5 | 两相输出电压的电源正常指示器,通过上拉电阻器连接到 BP5 |
PG2 | CH2 输出电压的电源正常指示器,通过上拉电阻器连接到 BP5 | 悬空或连接到 GND |
VSENS1 | CH1 的电压检测信号的正引脚 | 两相输出的电压检测信号的正引脚 |
GSENS1 | CH1 的电压检测信号的负引脚 | 两相输出的电压检测信号的负引脚 |
VSENS2 | CH2 的电压检测信号的正引脚 | 建议连接到 GND。也允许连接到输出电压。 |
GSENS2 | CH2 的电压检测信号的负引脚 | 连接到 GND |
CNTL1 | 启动或停止 CH1 的逻辑电平输入 | 启动或停止两个通道的逻辑电平输入。 |
CNTL2 | 启动或停止 CH2 的逻辑电平输入 | 漂浮电势 |
DIFFO1 | CH1 的遥感放大器输出 | 两相的遥感放大器输出 |
AVSDATA | AVS 数据(1) | 两相的 AVS 数据(1) |
AVSCLK | AVS 时钟(1) | 两相的 AVS 时钟(1) |
器件 | 引脚名称 | 三相 | 四相 |
---|---|---|---|
IC1
(主器件) |
RT | 在该引脚与 AGND 之间连接一个电阻器,对 IC1 和 IC2 使用相同的 RT 电阻器值 | 在该引脚与 AGND 之间连接一个电阻器,对 IC1 和 IC2 使用相同的 RT 电阻器值 |
SYNC | 连接到 SYNC 总线 | 连接到 SYNC 总线 | |
PHSET | 连接到 PHSET 总线 | 连接到 PHSET 总线 | |
FB1 | IC1 的误差放大器 1 的反相输入 | IC1 的误差放大器 1 的反相输入 | |
FB2 | 连接到 IC1 的 BP5 | 连接到 IC1 的 BP5 | |
COMP1 | IC1 的误差放大器 1 的输出,连接到 COMP 总线 | IC1 的误差放大器 1 的输出,连接到 COMP 总线 | |
COMP2 | 连接到 COMP 总线 | 连接到 COMP 总线 | |
ISH1 | 连接到 ISH 总线 | 连接到 ISH 总线 | |
ISH2 | 连接到 ISH 总线 | 连接到 ISH 总线 | |
FLT1 | 连接到 FLT 总线 | 连接到 FLT 总线 | |
FLT2 | 连接到 FLT 总线 | 连接到 FLT 总线 | |
PG1 | 三相输出电压的电源正常指示器,通过上拉电阻器连接到 BP5 | 四相输出电压的电源正常指示器,通过上拉电阻器连接到 BP5 | |
PG2 | 悬空或连接到 GND | 悬空或连接到 GND | |
VSENS1 | 三相输出的电压检测信号的正引脚 | 四相输出的电压检测信号的正引脚 | |
GSENS1 | 三相输出的电压检测信号的负引脚 | 四相输出的电压检测信号的负引脚 | |
VSENS2 | 建议连接到 GND。也允许连接到输出电压。 | 建议连接到 GND。也允许连接到输出电压。 | |
GSENS2 | 连接到 GND | 连接到 GND | |
CNTL1 | 启动或停止三相的逻辑电平输入 | 启动或停止四相的逻辑电平输入 | |
CNTL2 | 漂浮电势 | 漂浮电势 | |
DIFFO1 | 三相的遥感放大器输出 | 四相的遥感放大器输出 | |
AVSDATA | 三相的 AVS 数据(1) | 四相的 AVS 数据(1) | |
AVSCLK | 三相的 AVS 时钟(1) | 四相的 AVS 时钟(1) | |
IC2
(从器件) |
RT | 在该引脚与 AGND 之间连接一个电阻器,对 IC1 和 IC2 使用相同的 RT 电阻器值 | 在该引脚与 AGND 之间连接一个电阻器,对 IC1 和 IC2 使用相同的 RT 电阻器值 |
SYNC | 连接到 SYNC 总线 | 连接到 SYNC 总线 | |
PHSET | 连接到 PHSET 总线 | 连接到 PHSET 总线 | |
FB1 | 连接到 IC2 的 BP5 | 连接到 IC2 的 BP5 | |
FB2 | IC2 的误差放大器 2 的反相输入 | 连接到 IC2 的 BP5 | |
COMP1 | 连接到 COMP 总线 | 连接到 COMP 总线 | |
COMP2 | IC2 的误差放大器 2 的输出 | 连接到 COMP 总线 | |
ISH1 | 连接到 ISH 总线 | 连接到 ISH 总线 | |
ISH2 | 漂浮电势 | 连接到 ISH 总线 | |
FLT1 | 连接到 FLT 总线 | 连接到 FLT 总线 | |
FLT2 | IC2 的 CH2 故障指示器 | 连接到 FLT 总线 | |
PG1 | 悬空或连接到 GND | 悬空或连接到 GND | |
PG2 | IC2 的 CH2 输出电压的电源正常指示器,通过上拉电阻器连接到 BP5 | 悬空或连接到 GND | |
VSENS1 | 建议连接到 GND。也允许连接到输出电压。 | 建议连接到 GND。也允许连接到输出电压。 | |
GSENS1 | 连接到 GND | 连接到 GND | |
VSENS2 | IC2 的 CH2 电压检测信号正引脚 | 建议连接到 GND。也允许连接到输出电压。 | |
GSENS2 | IC2 的 CH2 电压检测信号负引脚 | 连接到 GND | |
CNTL1 | 连接到 IC1 的 CNTL1 | 连接到 IC1 的 CNTL1 | |
CNTL2 | 启动或停止 IC2 的 CH2 的逻辑电平输入 | 漂浮电势 | |
DIFFO1 | 漂浮电势 | 漂浮电势 | |
AVSDATA | 可用于 IC2 的 CH2。(1) | 请参阅 (1) | |
AVSCLK | 可用于 IC2 的 CH2。(1) | 请参阅 (1) |