ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
该设计示例使用Table 16 中汇总的输入参数。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 类型 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVIN | 输入电压 | 7 | 12 | 14 | V | |
VIN(ripple) | 输入纹波电压 | IOUT = 25A | 0.4 | V | ||
VOUT | 输出电压 | 1.2 | V | |||
线路调节 | 7V ≤ VVIN ≤ 14V | 0.5% | ||||
负载调节 | 0V ≤ IOUT ≤ 25A | 0.5% | ||||
VP-P | 输出纹波电压 | IOUT = 25A | 10 | mV | ||
∆VOUT | 负载瞬态期间的输出电压偏差 | ∆IOUT = 10A,VVIN = 12V | 60 | mV | ||
IOUT | 输出电流 | 7V ≤ VVIN ≤ 14V | 0 | 25 | A | |
tSS | 软启动时间 | 2.7 | ms | |||
IOC | 输出峰值电流过流跳变点 | 40 | A | |||
η | 效率 | IOUT = 25A,VVIN = 12V | 87% | |||
fSW | 开关频率 | 500 | kHz |