ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
VIN_OFF 命令会设置单元应停止功率转换的输入电压值。
在支持的 VIN 范围内写入的值将映射到最近的支持增量。
支持的 VIN_ON 值为:
4(默认值),假设值 = 0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 |
5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 |
9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 |
12.75 | 13.75 | 14.75 | 15.75 |
Format | 线性 | ||||
说明 | 尝试写入超出可接受范围的值被视为无效数据 – 实际上,会设置 STATUS_BYTE 寄存器中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位,并且会将 SMB_ALERT 置位。此外,VIN_OFF 的值保持不变。将值保持在“可接受范围”内也表示对 VIN_OFF 的写入不应尝试将其值设置为等于或高于 VIN_ON 的值。 | ||||
默认值 | 默认设置导致实际 VIN_OFF 为 4V
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
r | r | r | r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
指数 | 尾数 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:3 | 指数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的指数。 默认值:11110(二进制)–2(十进制) 这些默认设置不可编程。 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
2:0
7:0 |
尾数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式尾数。 默认值:000 0001 0000(二进制)16(十进制)(等效 VIN_OFF 电压 = 4V) 最小值:000 0001 0000(二进制)16(十进制)(等效 VIN_OFF 电压 = 4V) 最大值:000 0011 1111(二进制)63(十进制)(等效 VIN_OFF 电压 = 15.75V) 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |