ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
Format | 线性 | ||||
说明 | IOUT_CAL_GAIN 是电流检测元件上的电压与检测到的电流之比。单位是欧姆。有效电流检测元件是电感器的 DCR。默认设置为 0.5mΩ。分辨率为 15.26µΩ。范围为 0.244 至 7.747mΩ。
当 TPS40425 与 TI 功率级 CSD95378B 一起工作时,需要将 IOUT_CAL_GAIN 设置为 0.5mΩ,以获得正确的电流读数。 关于多相操作:用户始终可以对 PAGE 0(通道 1)进行写入。只有当 PAGE 1(通道 2)是主站时,才能对其进行写入(实际上,如果将 PAGE 1 配置为从站,则用户无法对其进行写入)。在这种情况(PAGE 1 是从站)下,会将 PAGE 0 值用于 PAGE1/通道 2。此外,对于三相或四相模式,用户必须对第 2 个 IC PAGE 0 从站进行编程,以具有与 IC 1 中的主站相同的限值(实际上,该任务需要由用户执行,无法由硬件强制执行)。 尝试写入 PAGE 1 从站通道命令会导致 NACK 命令以及报告 IVC 故障和触发 SMB_ALERT。 IOUT_CAL_GAIN 是一个分页寄存器。要针对 TPS40425 器件的通道 1 访问该寄存器, 必须将 PAGE[7],[0] 设置为 00。要针对 TPS40425 控制器的通道 2 访问该寄存器, 必须将 PAGE[7],[0] 设置为 01。要同时访问通道 1 和 2, 必须将 PAGE[7],[0] 命令设置为 11 |
||||
默认值 | 默认设置导致实际 IOUT_CAL_GAIN为 0.5035mΩ。可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
PAGE0、PAGE1 | |||||||||||||||
r | r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
指数 | 尾数 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:3 | 指数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的指数。 默认值:10000(二进制)–16(十进制)(15.26µΩ) 这些默认设置不可编程。 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
2:0
7:0 |
尾数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式尾数。 默认值000 0010 0001(二进制)32(十进制)(32 × 15.26µΩ = 0.5035mΩ) 最小值 016(十进制)= 16 × 15.26µΩ = 0.244mΩ 最大值 508(十进制)= 508 × 15.26µΩ = 7.747mΩ 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |