ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
VIN_ON 命令设置单元应开始功率转换的输入电压值(假设满足所有其他条件)。
在支持的 VIN 范围内写入的值将映射到最近的支持增量。
支持的 VIN_ON 值为:
4.25(默认值),假设值 = 0 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
13 | 14 | 15 | 16 |
Format | 线性 | ||||
说明 | 尝试写入超出可接受范围的值被视为无效数据 – 实际上,会设置 STATUS_BYTE 寄存器中的“cml”位和 STATUS_CML 寄存器中的“ivd”位,并且会将 SMB_ALERT 置位。此外,VIN_ON 的值保持不变。将值保持在“可接受范围”内也表示对 VIN_ON 的写入不应尝试将其值设置为小于 VIN_OFF 的值。 | ||||
默认值 | 默认设置导致实际 VIN_ON 为 4.25V
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
r | r | r | r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
指数 | 尾数 |
位 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
7:3 | 指数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的指数。 默认值:11110(二进制)–2(十进制)(等效 LSB = 0.25V) 这些默认设置不可编程。 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |
2:0
7:0 |
尾数 | (格式:二进制补码)
这是线性格式的尾数。 默认值:000 0001 0001(二进制)17(十进制)(等效 VIN_ON 电压 = 4.25V) 最小值:000 0001 0001(二进制)17(十进制)(等效 VIN_ON 电压 = 4.25V) 最大值:000 0100 0000(二进制)64(十进制)(等效 VIN_ON 电压 = 16V) 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 |