ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VDD | 1 | P | 器件电源输入,3.3V 或 5V |
| PROG | 2 | I | 用于器件配置和调试的输入 |
| DIGFLTR | 3 | P | 数字电源滤波器引脚 |
| GPIO9/CS4/SCL | 4 | I/O | 通用输入/输出引脚、SPI 片选通道 4 输出或 I2C 时钟输出 |
| GPIO10/CS5/SDA | 5 | I/O | 通用输入/输出引脚、SPI 片选通道 5 输出或 I2C 数据引脚 |
| GPIO11/CS6/PWM0 | 6 | I/O | 通用输入/输出引脚、SPI 片选通道 6 输出或 PWM0 输出 |
| GPIO12/CS7/PWM1 | 7 | I/O | 通用输入/输出引脚、SPI 片选通道 6 输出或 PWM1 输出 |
| CnSLP | 8 | O | CAN 收发器控制输出引脚 (nSLP) |
| CTXD | 9 | O | CAN 收发器 TXD 输出引脚(连接到收发器的 TXD 输入引脚) |
| CRXD | 10 | I | CAN 收发器 RXD 输入引脚(连接到收发器的 RXD 输出引脚) |
| GPIO8/URXD | 11 | I/O | 通用输入/输出引脚或 UART RXD 输入 |
| GPIO7/UTXD | 12 | I/O | 通用输入/输出引脚或 UART TXD 输出 |
| GPIO6/PICO | 13 | I/O | 通用输入/输出引脚或 SPI 外设输入、控制器输出 |
| GPIO5/POCI | 14 | I/O | 通用输入/输出引脚或 SPI 外设输出、控制器输入 |
| GPIO4/SCK | 15 | I/O | 通用输入/输出引脚或 SPI 时钟输出 |
| GPIO3/CS0 | 16 | I/O | 通用输入/输出引脚或 SPI 片选通道 0 输出 |
| GPIO2/CS1 | 17 | I/O | 通用输入/输出引脚或 SPI 片选通道 1 输出 |
| GPIO1/CS2 | 18 | I/O | 通用输入/输出引脚或 SPI 片选通道 2 输出 |
| GPIO0/CS3 | 19 | I/O | 通用输入/输出引脚或 SPI 片选通道 3 输出 |
| GND | 20 | P | 接地引脚 |