ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-153 显示了 PWM1_IR,表 7-196 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | PULSE_OVF | IAS | RC | ||||
| R-0h | R/W1C-0h | R/W1C-0h | R/W1C-0h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 2 | PULSE_OVF | R/W1C | 0h | 当前脉冲溢出 当 CUR_PULSE 计数器溢出时置位
|
| 1 | IAS | R/W1C | 0h | 输入自动停止中断 当输入自动停止条件发生时置位;若 PWM 配置为立即停止,则输出也将停止(由 RC 位反映)。 如果 PWM 配置为在 IAS 触发时开始停止斜坡,则此中断在输入条件发生时立即置位,且输出关闭时 RC 位置位。
|
| 0 | RC | R/W1C | 0h | PWM 斜坡完成 当斜坡结束时置位。如果 AS_EN = 1(自动停止),则在 PWM 通道关闭时置位。 如果 AS_EN=0,则在 PWM 达到结束值时置位。 如果 IAS_EN = 1(输入自动停止),则在 PWM 输出停止后置位。 如果手动激活停止斜坡,则在斜坡完成且输出关闭后对 RC 位置位。 注: 如果正在进行导通斜坡并且发生停止条件,则 RC 位不会为导通斜坡置位,而只会在输出因停止条件而停止时置位
|