ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-25 显示了 DEV_CFG_ID_BCST_0,表 7-63 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
响应器监听的器件广播 CAN ID。器件不会向广播消息发送响应帧
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | CAN_ID_BCST_10:8 | ||||||
| R-0h | R/WP-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 2-0 | CAN_ID_BCST_10:8 | R/WP | 0h | 用于发送给此特定响应器的请求的 CAN ID。 此 ID 与掩码寄存器配合使用,以确定哪些位是否必须匹配 |