ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
节 7.6.4 列出了 UART 寄存器的存储器映射寄存器。节 7.6.4 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 2000h | UART_CREL | UART 内核版本 | 节 7.6.1.1 |
| 2001h | UART_SCRATCH | UART 暂存区 | 节 7.6.4.2 |
| 2002h | UART_CTRL | UART 控制 | 节 7.6.4.3 |
| 2003h | UART_BR_LSB | UART 波特率 (LSB) | 节 7.6.4.4 |
| 2004h | UART_BR_MSB | UART 波特率 (MSB) | 节 7.6.4.5 |
| 2005h | UART_BR_FRAC | UART 波特率(小数部分) | 节 7.6.4.6 |
| 2006h | UART_FIFO_CTRL | UART FIFO 控制 | 节 7.6.4.7 |
| 2007h | UART_IE_0 | UART 中断使能 0 | 节 7.6.4.8 |
| 2008h | UART_IE_1 | UART 中断使能 1 | 节 7.6.4.9 |
| 2009h | UART_IR | UART 中断寄存器 | 节 7.6.4.10 |
| 200Ah | UART_STATUS | UART 状态 | 节 7.6.4.11 |
| 200Bh | UART_RXFS | UART RX FIFO 状态 | 节 7.6.4.12 |
| 200Ch | UART_TXFS | UART TX FIFO 状态 | 节 7.6.4.13 |
| 2010h | UART_RX_FIFO | UART RX FIFO | 节 7.6.4.14 |
| 2010h | UART_TX_FIFO | UART TX FIFO | 节 7.6.4.15 |
| 2011h | UART_RX_ERR_STATUS | UART RX FIFO 错误状态 | 节 7.6.4.16 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。节 7.6.4 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RH | R H | 读取 由硬件置位或清零 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| W1C | W 1C | 写入 1 以清零 |
| W1S | W 1S | 写入 1 以进行设置 |
| WP | W P | 写入 需要特权访问 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |