ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
节 7.6.1 列出了器件寄存器的存储器映射寄存器。节 7.6.1 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h + 公式 | DEV_ID[y] | 器件 ID | 节 7.6.1.1 |
| 8h | DEV_ID_REV | 器件修订版本 | 节 7.6.1.2 |
| 9h | DEV_CMD | 设备命令 | 节 7.6.1.3 |
| Ah | DEV_CFG_EN | 器件配置使能 | 节 7.6.1.4 |
| Bh | DEV_CFG_BR | 器件 CAN 波特率 | 节 7.6.1.5 |
| Ch | DEV_CFG_ID_0 | 器件 CAN ID | 节 7.6.1.6 |
| Dh | DEV_CFG_ID_1 | 器件 CAN ID | 节 7.6.1.7 |
| Eh | DEV_CFG_ID_BCST_0 | 器件 CAN ID(广播) | 节 7.6.1.8 |
| Fh | DEV_CFG_ID_BCST_1 | 器件 CAN ID(广播) | 节 7.6.1.9 |
| 10h | DEV_CFG_ID_BCST_MASK_0 | 器件 CAN ID(广播)屏蔽 | 节 7.6.1.10 |
| 11h | DEV_CFG_ID_BCST_MASK_1 | 器件 CAN ID(广播)屏蔽 | 节 7.6.1.11 |
| 12h | DEV_CFG_NVM_PROG_CODE | 器件 NVM 编程密钥 | 节 7.6.1.12 |
| 13h | DEV_CFG_NVM_PROG | 器件 NVM 编程 | 节 7.6.1.13 |
| 1Dh | INT_CFG | GPIO 中断输出配置 | 节 7.6.1.14 |
| 1Eh | DEV_IE_0 | 器件中断使能 0 | 节 7.6.1.15 |
| 1Fh | DEV_IE_1 | 器件中断使能 1 | 节 7.6.1.16 |
| 20h | MRAM_IP_CFG | MRAM 和 IP 配置 | 节 7.6.1.17 |
| 21h | IO_CFG_0 | GPIO 引脚模式配置 | 节 7.6.1.18 |
| 22h | IO_CFG_1 | GPIO 引脚模式配置 | 节 7.6.1.19 |
| 23h | IO_OE_0 | GPIO 输出或输入配置 | 节 7.6.1.20 |
| 24h | IO_OE_1 | GPIO 输出或输入配置 | 节 7.6.1.21 |
| 25h | IO_OD_0 | GPIO 开漏配置 | 节 7.6.1.22 |
| 26h | IO_OD_1 | GPIO 开漏配置 | 节 7.6.1.23 |
| 27h | IO_RE_0 | GPIO 电阻器使能 | 节 7.6.1.24 |
| 28h | IO_RE_1 | GPIO 电阻器使能 | 节 7.6.1.25 |
| 29h | IO_PU_0 | GPIO 上拉电阻器使能 | 节 7.6.1.26 |
| 2Ah | IO_PU_1 | GPIO 上拉电阻器使能 | 节 7.6.1.27 |
| 2Bh | IO_POL_0 | GPIO 极性反转使能 | 节 7.6.1.28 |
| 2Ch | IO_POL_1 | GPIO 极性反转使能 | 节 7.6.1.29 |
| 2Dh | IO_OUTPUT_0 | GPIO 输出值 | 节 7.6.1.30 |
| 2Eh | IO_OUTPUT_1 | GPIO 输出值 | 节 7.6.1.31 |
| 2Fh | IO_INPUT_0 | GPIO 输入值 | 节 7.6.1.32 |
| 30h | IO_INPUT_1 | GPIO 输入值 | 节 7.6.1.33 |
| 31h | IR_STATUS | 中断状态 | 节 7.6.1.34 |
| 32h | DEV_IR | 器件中断寄存器 | 节 7.6.1.35 |
| 33h | SPI_IR | SPI 中断寄存器 | 节 7.6.1.36 |
| 34h | UART_IR | UART 中断寄存器 | 节 7.6.1.37 |
| 35h | I2C_IR | I2C 中断寄存器 | 节 7.6.1.38 |
| 36h | PWM0_IR | PWM0 中断寄存器 | 节 7.6.1.39 |
| 37h | PWM1_IR | PWM1 中断寄存器 | 节 7.6.1.40 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。节 7.6.1 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RH | R H | 读取 由硬件置位或清零 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| W1C | W 1C | 写入 1 以清零 |
| W1S | W 1S | 写入 1 以进行设置 |
| WP | W P | 写入 需要特权访问 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
| 寄存器数组变量 | ||
| i、j、k、l、m、n | 当这些变量用于寄存器名称、偏移或地址时,它们指的是寄存器数组的值,其中寄存器是一组重复寄存器的一部分。寄存器组构成分层结构,数组用公式表示。 | |
| y | 当该变量用于寄存器名称、偏移或地址时,它指的是寄存器数组的值。 | |