ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源输入 | -0.3 | 6 | V |
| DIGFLTR | 数字内核滤波器引脚 | -0.3 | 1.8 | V |
| VLOGIC_IN | 逻辑引脚输入电压范围 | -0.3 | 6 | V |
| VLOGIC_OUT | 逻辑引脚输出电压范围 | -0.5 | 6 | V |
| IO(LOGIC) | 逻辑引脚输出电流 | 12 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |