ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-68 显示了 SPI_IE_1,表 7-111 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
用于为 INT0 引脚启用特定中断的中断使能位。已启用的中断将在 INT1 引脚上发出信号。请注意,若要在 INT0 引脚上观察到中断输出信号,必须先在 INT_CFG 寄存器中启用 INT0 功能。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TXLIE1 | TXAIE1 | RSVD | RXLIE1 | RXFLIE1 | RXNIE1 | ||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TXLIE1 | R/W | 0h | 因 FIFO 满导致 TX 消息丢失的 INT1 中断使能
|
| 6 | TXAIE1 | R/W | 0h | TX 空间可用的 INT1 中断使能
|
| 5-3 | RSVD | R | 0h | |
| 2 | RXLIE1 | R/W | 0h | RX 溢出/丢失消息的 INT1 中断使能
|
| 1 | RXFLIE1 | R/W | 0h | RX 填充级别的 INT1 中断使能
|
| 0 | RXNIE1 | R/W | 0h | RX 新消息的 INT1 中断使能
|