ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-35 显示了 IO_CFG_1,表 7-74 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
GPIO 引脚模式配置
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | GPIO12_CFG | GPIO11_CFG | GPIO10_CFG | GPIO9_CFG | GPIO8_CFG | ||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | |
| 4 | GPIO12_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 功能 1h = 特殊功能(如果启用了 PWM1,则为 SPI CS7 或 PWM1) |
| 3 | GPIO11_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 功能 1h = 特殊功能(如果启用了 PWM0,则为 SPI CS6 或 PWM0) |
| 2 | GPIO10_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 功能 1h = 特殊功能(如果启用了 I2C,则为 SPI CS5 或 I2C SDA) |
| 1 | GPIO9_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 功能 1h = 特殊功能(如果启用了 I2C,则为 SPI CS4 或 I2C SCL) |
| 0 | GPIO8_CFG | R/W | 0h | 0h = GPIO 功能 1h = 特殊功能 (UART RXD) |