ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-133 显示了 PWM0_STOP_VAL_LSB,表 7-174 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
如果配置为占空比变化/斜坡,则此寄存器用于占空比 LSB。如果配置为频率变化/斜坡,则此寄存器用于停止/关断目标时整数分频值的 LSB。如果配置为静态 PWM,则不使用该位
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SPV[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | SPV[7:0] | R/W | 0h | 停止值 这是一个多用途寄存器。 PWM 0_CTRL.MODE = 占空比,则这是占空比值 SPV[ 7: 0]。 如果 是 8 位模式,则 SPV/ 256 = 占空比。 如果 是 10 位模式,则 SPV/ 1024 = 占空比。 如果 PWM 0_CTRL.MODE = 频率,则这是开关频率分频值 STOP_VAL[ 7: 0] 的整数值。 如果 PWM 0_CTRL.MODE = 静态,则不使用该位。 |