ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-47 显示了 IO_OUTPUT_1,表 7-86 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | GPIO12_OUTPUT | GPIO11_OUTPUT | GPIO10_OUTPUT | GPIO9_OUTPUT | GPIO8_OUTPUT | ||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | |
| 4 | GPIO12_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 3 | GPIO11_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 2 | GPIO10_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 1 | GPIO9_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |
| 0 | GPIO8_OUTPUT | R/W | 0h | 0h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为低电平。 1h = 如果引脚配置为输出,则输出被驱动为高电平或高阻态(取决于 IO_OD) |