ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN5102-Q1 具有 2 个高度可配置的 PWM 输出(PWM0 和 PWM1),支持 8 位或 10 位输出分辨率,频率范围宽达 20Hz 至 100KHz。主要有 2 种工作模式:静态 PWM 输出和梯形 PWM 斜坡控制。斜坡控制允许对两个参数进行斜坡调节:PWM 输出的占空比或频率。
当 PWM 模式配置为静态输出时,由于不会发生斜坡控制,因此只需要部分寄存器。
这里有 2 个可配置的斜坡:一个导通斜坡和一个关断斜坡。通过在请求另一个导通斜坡之前更新斜坡值,导通斜坡可用于创建不同的斜坡曲线。关断斜坡用于提供可预测且受控的斜坡下降/关断过渡。硬关断可立即禁用 PWM 输出。导通斜坡完成后,PWM 输出保持在结束值,直到收到更改指令。关断斜坡斜升至指定的结束点,然后禁用 PWM 输出。
其中各点定义如下:
构成 PWM 斜坡的 3 个值为:起始点、结束点和斜坡斜率。导通斜坡的起始点可以是当前 PWM 值或指定的起始点。这使得可以灵活地创建阶跃函数类型的行为(如果需要),或允许对现有斜坡进行平滑更改。斜坡斜率用于描述变化参数随时间的变化率。例如,斜坡斜率可用于告知设备以 5%/ 秒的速率改变输出占空比。
由于有两个 PWM 参数(PWM 频率和占空比)可进行调节,因此未调节的参数是用户可配置的静态值。例如,如果用户在斜坡调节中改变 PWM 频率,占空比可以设置为任何值(如 30%),但在斜坡调节期间不能改变。