ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-45 显示了 IO_POL_1,表 7-84 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
GPIO 极性反转使能。这些位仅在引脚配置为输入时生效。它将反转 IO_INPUT 寄存器中显示的输入信号
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | GPIO12_PIE | GPIO11_PIE | GPIO10_PIE | GPIO9_PIE | GPIO8_PIE | ||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | |
| 4 | GPIO12_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 3 | GPIO11_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 2 | GPIO10_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 1 | GPIO9_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |
| 0 | GPIO8_PIE | R/W | 0h | 0h = 输入极性反转功能未使能 1h = 输入极性反转功能已使能 |