ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
节 7.6.6 列出了 I2C 寄存器的存储器映射寄存器。节 7.6.6 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 3000h | I2C_CREL | I2C 内核版本 | 节 7.6.2.1 |
| 3001h | I2C_SCRATCH | I2C 暂存区 | 节 7.6.2.2 |
| 3002h | I2C_CTRL | I2C 控制 | 节 7.6.1.3 |
| 3003h | I2C_BR | I2C 波特率 | 节 7.6.1.4 |
| 3004h | I2C_FIFO_CTRL | I2C FIFO 控制 | 节 7.6.6.5 |
| 3005h | I2C_IE_0 | I2C 中断使能 0 | 节 7.6.6.6 |
| 3006h | I2C_IE_1 | I2C 中断使能 1 | 节 7.6.6.7 |
| 3007h | I2C_IR | I2C 中断状态 | 节 7.6.6.8 |
| 3008h | I2C_STATUS | I2C 状态 | 节 7.6.6.9 |
| 3009h | I2C_FS | I2C FIFO 状态 | 节 7.6.6.10 |
| 300Ah | I2C_RXFS | I2C RX FIFO 状态 | 节 7.6.6.11 |
| 300Bh | I2C_TXFS | I2C TX FIFO 状态 | 节 7.6.6.12 |
| 300Ch | I2C_TXES | I2C TX 元素状态 | 节 7.6.6.13 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。节 7.6.6 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RH | R H | 读取 由硬件置位或清零 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| W1C | W 1C | 写入 1 以清零 |
| W1S | W 1S | 写入 1 以进行设置 |
| WP | W P | 写入 需要特权访问 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |