ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI 开关特性 | ||||||
| fSCK-MAX | SCK,最大 SPI 时钟频率 (1) | 正常模式;CL = 20 pF | 20 | MHz | ||
| tSCK-MIN | SCK,最小 SPI 时钟周期 (1) | 正常模式;CL = 20 pF | 50 | ns | ||
| tSCKR | SCK 上升时间 (1) | 正常模式;CL = 20 pF | 4 | 10 | ns | |
| tSCKF | SCK 下降时间 (1) | 正常模式;CL = 20 pF | 4 | 8 | ns | |
| tSCKH | SCK,SPI 时钟高电平 (1) | 正常模式 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | S(3) |
| tSCKL | SCK,SPI 时钟低电平 (1) | 正常模式 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | S(3) |
| tSCK-CS | 从最后一个 SCK 边沿到 CS 无效的延迟时间 (1) | 正常模式 请参阅 SPI 时序特性 |
0.44 | 0.5 | 0.52 | S(3) |
| tCS-SCK | 从 CS 有效到第一个 SCK 边沿的延迟时间(1) | 正常模式 请参阅 SPI 时序特性 |
0.49 | 0.5 | 0.57 | S(3) |
| tHD-DAT | 从捕获 SCK 边沿到 PICO 数据变化的数据保持时间(1) | 正常模式 请参阅 SPI 时序特性 |
0.47 | 0.5 | 0.51 | S(3) |
| tCS-DV | 片选有效边沿到 PICO 数据有效的延迟时间(1) | 正常模式 SPI 模式 0、2 请参阅 SPI 时序特性 |
0 | 5 | ns | |
| 正常模式 SPI 模式 1、3 请参阅 SPI 时序特性 |
0.5 | 0.57 | S(3) | |||
| I2C 开关特性 | ||||||
| tSTUCKBUS_I2C | 总线“卡在”低电平且直到器件认为总线卡住的时间。 | 25 | 40 | 65 | ms | |
| fSB_SCLOUT_I2C | 尝试取消固定总线时所生成的 I2C 总线阻塞恢复模式时钟频率 | 5.5 | 8.5 | 14 | kHz | |
| UART | ||||||
| tbaud | 最大 UART 波特率 | 2.5 | MHz | |||
| tUARTTXD | 从 CAN 命令完成到 UART 发送开始的时间 | 1 | 2 | U | ||
| tUARTRXD | 从 UART 接收到 CAN 读取就绪所用的时间(1) | 最后一个数据/奇偶校验位结束到设置 UART.RXN 位 CL = 20pF |
0.5 | 2 | U | |
| tW(TX) | 脉冲宽度,发送开始、停止,数据位(1)(2) | CL = 20pF | 0.98 | 1.02 | U | |