ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-71 显示了 SPI_TX_FIFO,表 7-114 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
SPI 发送 FIFO。在对该地址执行写入操作时,会将数据写入 SPI 发送 FIFO。有关更多信息,请参阅 SPI 发送 FIFO;这仅显示 SPI 帧的标头
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| STORE_RX | RSVD | CHAN | |||||
| W-0h | R-0h | W-0h | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| NUM_BYTES | |||||||
| W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | STORE_RX | W | 0h | 将传输数据存储于 RX FIFO 中。 如果不需要,可以用来忽略传入的数据 SPI 发送 FIFO 提供了更多信息。 |
| 14-11 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 10-8 | CHAN | W | 0h | 用于发送的 SPI 通道 SPI 通道控制芯片选择引脚 SPI 发送 FIFO 提供了更多信息。 |
| 7-0 | NUM_BYTES | W | 0h | SPI 发送中的字节数 SPI 发送 FIFO 提供了更多信息。 |