ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-23 显示了 DEV_CFG_ID_0,表 7-61 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
器件 CAN ID,响应者将侦听
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | CAN_ID_10:8 | ||||||
| R-0h | R/WP-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 2-0 | CAN_ID_10:8 | R/WP | 0h | CAN ID[10:8],用于向此特定响应者发送请求。 必须完全匹配它,才能使响应者回复。 对于请求,LSB 被忽略,始终为 0,响应者将该位设置为 1 以进行响应。 |