ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-22 显示了 DEV_CFG_BR,表 7-60 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
器件 CAN 波特率
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | CAN_ACK_EN | RSVD | CAN_BR | ||||
| R-0h | R/WP-1h | R-0h | R/WP-0h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 4 | CAN_ACK_EN | R/WP | 1h | 选择是否在接收消息(包括广播消息)时启用 ACK 位。 对于 2M 或 5M,不建议启用此功能,但在速度为 1M 或更低时可选。 0h = ACK 位禁用 1h = ACK 位启用 |
| 3 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 2-0 | CAN_BR | R/WP | 0h | 选择 CAN 波特率。 变化在响应者发送确认帧后立即发生 0h = 250k 1h = 500k 2h = 1M 3h = 2M(ACK 位禁用) 4h = 5M(ACK 位禁用) |