ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN5102-Q1 可以使用 GPIO 输入触发关断斜坡。此功能的配置位于 PWM_IAS_CTRL 寄存器中,允许选择用作触发的 GPIO 及其极性。一旦 GPIO 切换到所选极性,行为取决于 PWM_IAS_CTRL.STOP_MODE 的设置。如果 STOP_MODE 设为 0,PWM_ACTION.STOP 位将被置位,启动关断斜坡。如果 STOP_MODE 设为 1,一旦 GPIO 切换到有效极性,PWM 输出立即停止。
图 7-14 中展示了 GPIO 输入切换到高电平有效时的典型自动关断斜坡。一旦达到PE_OFF 值,输出就会关闭。图 7-15 中STOP_MODE 设为 1,导致输出立即关闭,无关断斜坡。