ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN5102-Q1 SPI 模块内置一个可编程时钟发生器,采用 8 位分频值。SPI_DR 寄存器被解释为比 SPI_DR 寄存器中的值大 1,用于半周期。分频值的计算公式如下:
其中时钟频率为 40MHz。由该公式可知,支持的最大 SPI 时钟频率为 20MHz,最小 SPI 时钟频率为 78,125Hz。
| 期望 SPI 时钟频率 | 用于生成时钟的分频值 | SPI_DR 值 (十六进制) |
|---|---|---|
| 80kHz | 249 | 0xF9 |
| 100kHz | 199 | 0xC7 |
| 200kHz | 99 | 0x63 |
| 250kHz | 79 | 0x4F |
| 500kHz | 39 | 0x27 |
| 1MHz | 19 | 0x13 |
| 2MHz | 9 | 0x09 |
| 4MHz | 4 | 0x04 |
| 5MHz | 3 | 0x03 |
| 6.67MHz | 2 | 0x02 |
| 10MHz | 1 | 0x01 |
| 20MHz | 0 | 0x00 |