图 7-142 显示了 PWM0_START_SL_LSB,表 7-183 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
用于配置起始斜坡的斜率标度
图 7-142 PWM0_START_SL_LSB 寄存器 表 7-183 PWM0_START_SL_LSB 寄存器字段说明| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|
| 7-0 | ST_SL[7:0] | R/W | 0h | 起始斜率 起始斜坡的斜率。 这些字段会根据 PWM0_CTRL.SLOPE_SCALE 的值而变化。 有关更多信息,请参阅节 7.5.7.4 如果 PWM0_CTRL.MODE = 静态,则不使用该位。 |