ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN5102-Q1 是一款控制器局域网 (CAN) 灵活数据 (FD) 轻型响应器器件,符合 CiA 604-1 和 ISO 11898-1:2024 标准,当使用专用 CAN FD light 命令器时,能够支持高达 5Mbps 的数据速率。该器件设计用于支持命令器-响应器架构中的 CAN FD light 响应器节点应用,无需响应器节点处理器。对响应器节点的所有控制都通过来自命令器节点处理器的 CAN 总线进行,无需响应器节点处理器和软件。
该器件从 CAN FD light 命令器节点接收数据和/或命令,并将其转换为串行外设接口 (SPI) 控制器、UART 控制器、I2C 控制器和/或 GPIO 引脚通信,以与 TCAN5102-Q1 所控制的器件和/或外设进行通信。PWM 输出通道在硬件上还支持梯形斜坡曲线,用于控制步进电机。可实现占空比或频率的斜坡控制。无需外部晶体或时钟。该器件控制外部 TCAN1162x-Q1、TCAN1043A-Q1 或 TCAN1463A-Q1 CAN FD (SIC) 收发器,以实现系统级灵活性。该器件依靠 CAN FD 收发器/SBC 来控制节点电源并通过将 CAN RXD (CRXD) 引脚锁存为低电平,来向 TCAN5102-Q1 发送唤醒信号。