ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-38 显示了 IO_OD_0,表 7-77 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
GPIO 开漏配置
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIO7_OD | GPIO6_OD | GPIO5_OD | GPIO4_OD | GPIO3_OD | GPIO2_OD | GPIO1_OD | GPIO0_OD |
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GPIO7_OD | R/W | 0h | 0h = 推挽模式 1h = 开漏模式 |
| 6 | GPIO6_OD | R/W | 0h | 0h = 推挽模式 1h = 开漏模式 |
| 5 | GPIO5_OD | R/W | 0h | 0h = 推挽模式 1h = 开漏模式 |
| 4 | GPIO4_OD | R/W | 0h | 0h = 推挽模式 1h = 开漏模式 |
| 3 | GPIO3_OD | R/W | 0h | 0h = 推挽模式 1h = 开漏模式 |
| 2 | GPIO2_OD | R/W | 0h | 0h = 推挽模式 1h = 开漏模式 |
| 1 | GPIO1_OD | R/W | 0h | 0h = 推挽模式 1h = 开漏模式 |
| 0 | GPIO0_OD | R/W | 0h | 0h = 推挽模式 1h = 开漏模式 |