ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
标准 CAN 帧格式使用 CAN 有效载荷的 3 个字节作为报头,包含 3 个字段:操作码(op 码)、数据长度和地址。
| 字节 | 位 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7:6 | 操作码 | 器件的操作码 2'b00 = 写入 2'b01 = 读取 2'b10 = 保留 2'b11 = 保留 |
| 5:0 | LEN | 在该报头之后传输的数据字节数 有效值(写入):0 至 61 有效值(读取):0 至 62 |
|
| 1 | 7:0 | ADDR[15:8] | 地址的高字节 |
| 2 | 7:0 | ADDR[7:0] | 地址的低字节 |
| 字节 | 位 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 7:6 | 操作码 | 器件的操作码 2'b00 = 写入 2'b01 = 读取 2'b10 = 保留 2'b11 = 保留 |
| 5:0 | LEN | 如果请求的数据量有效,则此字段将回显请求的、在报头后发送的数据字节数。 注: 若为针对写入请求的响应,则长度字段值等于请求的字节数,但报头后不附带任何数据。这是为了确认该响应帧与对应的写入请求相匹配 |
|
| 1 | 7:5 | RSVD | 保留 |
| 1 | 4 | FE | 上一个请求上出现组帧错误。请求被忽略。通常是由于 DLC 小于 3 字节所致,因为报头有最小长度要求 |
| 1 | 3 | IO | 无效操作。请求被忽略 |
| 1 | 2 | IL | 长度无效。请求被忽略 |
| 1 | 1 | IA | 地址无效。请求被忽略 |
| 1 | 0 | OK | 请求正常,请求已完成或正在进行中 |