ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-155 展示了 PWM1_CUR_PULSE[y],表 7-198 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
当前脉冲计数的无符号 32 位计数器值。最低地址对应于计数器的 MSB。
偏移 = 4105h + (y * 4h);其中 y = 0h 至 3h
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PWM0_CUR_PULSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | PWM0_CUR_PULSE | R | 0h | 当前斜坡的当前脉冲计数。 如果斜坡已完成,则此值为上一次斜坡生成的总脉冲数。 每次启动新斜坡时都会重置此值。 最低地址对应 MSB。 |