ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-178 显示了 PWM1_IAS_CTRL,表 7-221 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | IN_POL | GPIO_SEL | STOP_MODE | AS_EN | |||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 4 | IN_POL | R/W | 0h | 输入极性 选择用于触发停止行为的电平
|
| 3-2 | GPIO_SEL | R/W | 0h | GPIO 选择 指定使用哪个 GPIO。 GPIO 必须配置为 GPIO 功能,而不是特殊功能,才能正常工作。
|
| 1 | STOP_MODE | R/W | 0h | 停止模式 当发生 GPIO 触发的停止事件时,选择立即禁用 PWM 输出还是请求停止斜坡。
|
| 0 | AS_EN | R/W | 0h | 输入自动停止使能 注: 这不要求设置 AUTO_STOP 位,它是一个基于 GPIO 输入停止输出的独立功能
|