ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | ||||||
| IDD | VDD 电源电流器件,正常模式 | 正常模式;VDD = 5 V II = 0,0 V 或 VDD SPI、UART、I2C 禁用 |
1.4 | 1.8 | mA | |
| 正常模式;VDD = 3.3 V II = 0,0 V 或 VDD SPI、UART、I2C 禁用 |
1.4 | 1.8 | mA | |||
| IDD | VDD 电源电流器件,睡眠模式 | 睡眠模式;VDD = 5V II = 0,0V 或 VDD -40 ℃ ≤ TJ ≤ 85 ℃ |
10 | 20 | µA | |
| 睡眠模式;VDD = 5V II = 0,0V 或 VDD TJ > 85℃ |
20 | 60 | µA | |||
| 睡眠模式;VDD = 3.3V II = 0,0V 或 VDD -40 ℃ ≤ TJ ≤ 85 ℃ |
10 | 20 | µA | |||
| 睡眠模式;VDD = 3.3V II = 0,0V 或 VDD TJ > 85℃ |
20 | 60 | µA | |||
| UVDDR | 电源欠压上升阈值 | VDD 上升 | 2.35 | 2.95 | V | |
| UVDDF | 电源欠压下降阈值 | VDD 下降 | 2.1 | 2.7 | V | |
| UVDDHYS | 电源欠压检测迟滞 | 350 | 430 | mV | ||