ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-24 显示了 DEV_CFG_ID_1,表 7-62 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
器件 CAN ID,响应者将侦听。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CAN_ID_7:1 | RSVD | ||||||
| R/WP-0h | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | CAN_ID_7:1 | R/WP | 0h | 用于发送给此特定响应者的请求的 CAN ID。 必须完全匹配它,才能使响应者回复。 对于请求,LSB 被忽略,始终为 0,响应者将该位设置为 1 以进行响应。 |
| 0 | RSVD | R | 0h | 由于 0 用于请求,1 用于响应帧,因此忽略 CAN ID 的 LSB |