ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-175 展示了 PWM1_PULSE_STOP_RAMP[y],表 7-218 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
如果配置为自动停止斜坡模式,这是从起始脉冲开始,模块将自动设置停止斜坡命令时已生成的 PWM 脉冲数。最低地址对应于计数器的 MSB。
偏移 = 411Ch + (y * 4h);其中 y = 0h 至 3h
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PWM0_PULSE_STOP_RAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R/W-0h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-0 | PWM0_PULSE_STOP_RAMP | R/W | 0h | 一旦生成指定数量的 PWM 脉冲,停止斜坡将自动启动。 仅当 PWM1_ACTION.AUTO_STOP 位置位时使用。 最低地址对应 MSB。 |