ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-41 显示了 IO_RE_1,表 7-80 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
GPIO 电阻器使能
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | GPIO12_RE | GPIO11_RE | GPIO10_RE | GPIO9_RE | GPIO8_RE | ||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | |
| 4 | GPIO12_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 3 | GPIO11_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 2 | GPIO10_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 1 | GPIO9_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |
| 0 | GPIO8_RE | R/W | 0h | 0h = 引脚上未连接偏置电阻器 1h = 根据 IO_PU 为引脚连接偏置电阻器 |