ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-112 显示了 I2C_TXES,表 7-156 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
包含有关当前/下一个发送 FIFO 元素的信息
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TXEIP | TXEBP | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TXEIP | R | 0h | 进行中的 TX FIFO 元素写入 用于指示 TX FIFO 元素是否已部分写入。 如果没有足够的数据字节写入 FIFO(根据标头),则设置该标志。 如果它被清除,那么对 TX FIFO 的下一次写入将是一个新元素,应该从 I2C 标头字段开始 0h = TX 元素未在进行中(下一次写入 TX FIFO 是一个新元素) 1h = TX 元素正在进行中,并且有预期的剩余字节数 |
| 6-0 | TXEBP | R | 0h | TX 元素字节待处理 如果 TX 元素写入已开始,这是完成 FIFO 元素还需要的字节数。 注: 这包括标头字节,如果传输中的字节数尚未写入,则可以更改值。 例如,如果仅写入了 I2C 地址字节,则该字段将读取 1,因为我们不知道在告知要传输的数据字节数量之前有多少字节处于挂起状态。 传输中的字节数已知后,会在写入数据时对此进行重新计算 |