ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
IR_STATUS 如表 7-89 所示。
返回到汇总表。
中断状态寄存器显示哪个 IP 模块有挂起的中断,该中断在任一中断线上使能且已置位。如果中断未使能,则不会显示该中断
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 5 | PWM1_IR | R | 0h | 在 PWM1 中断寄存器中置位中断 0h = PWM1 中断寄存器中无中断置位 1h = PWM1 中断寄存器中有中断置位 |
| 4 | PWM0_IR | R | 0h | 在 PWM0 中断寄存器中置位中断 0h = PWM0 中断寄存器中无中断置位 1h = PWM0 中断寄存器中有中断置位 |
| 3 | I2C_IR | R | 0h | 在 I2C 中断寄存器中置位中断 0h = I2C 中断寄存器中无中断置位 1h = I2C 中断寄存器中有中断置位 |
| 2 | UART_IR | R | 0h | 在 UART 中断寄存器中置位中断 0h = UART 中断寄存器中无中断置位 1h = UART 中断寄存器中有中断置位 |
| 1 | SPI_IR | R | 0h | 在 SPI 中断寄存器中置位中断 0h = SPI 中断寄存器中无中断置位 1h = SPI 中断寄存器中有中断置位 |
| 0 | DEVICE_IR | R | 0h | 在器件中断寄存器中置位中断 0h = 器件中断寄存器中无中断置位 1h = 器件中断寄存器中有中断置位 |