ZHCSQH8A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-148 显示了 PWM0_ACTION,表 7-189 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | COUNT_RST | AUTO_STOP | UDS | 启动 | STOP | ||
| R-0h | R/W1S-0h | R/W-0h | R/W-0h | RH/W1S-0h | RH/W1S-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | |
| 4 | COUNT_RST | R/W1S | 0h | 将脉冲计数器复位为 0 如果此位置位,脉冲计数器将被复位。 这通常在斜坡开始时执行,以跟踪脉冲总数。 复位完成后,硬件将清除此位。 注: 如果使用 AUTO_STOP,请注意停止和最大脉冲计数值。 这些脉冲计数器将与当前脉冲计数器进行比较,若最大脉冲计数小于当前脉冲计数器值,则不会生成 PWM 输出 |
| 3 | AUTO_STOP | R/W | 0h | 使用自动停止斜坡 如果使能,一旦脉冲计数达到指定值
|
| 2 | UDS | R/W | 0h | 使用定义的起始点 使用在起始值寄存器中定义的起始点。 用于确保起始点已知,或若希望斜坡从当前值(斜坡中途或现有终点)开始
|
| 1 | 启动 | RH/W1S | 0h | 启动 根据配置的设置启动定义的斜坡曲线。 如果同时设置 STOP,则 START 将被忽略。 该位由硬件清除。 |
| 0 | STOP | RH/W1S | 0h | 停止 将斜坡运行到指定的停止点,然后关闭。 如果同时设置 START 和 STOP,则会执行 STOP。 该位由硬件清除 |