LB-3P-TRACE32-DSP

LB-3P-TRACE32-DSP

来源: Lauterbach GmbH
立即订购

概述

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data processing in automotive applications, deep learning processing in automotive (ADAS), industrial control and avionics. TRACE32 tools support on-Chip and parallel/serial real-time off-chip tracing via Arm’s CoreSight IP as well as TI direct trace. The globally renowned debug and trace tools are the perfect solution for all development phases from early pre-silicon development up to product certification and troubleshooting in the field. The intuitive modular design of Lauterbach tools provide engineers with the highest available performance today and a system that adapts and grows as their needs change.

特性
  • Highest download speeds and smallest response times
  • Recording 'one in a million' events and discovering why they happen
  • Recording digital or analog signals correlating to the program flow trace
  • Advanced multicore debugging and tracing
  • Toolkit is fully scriptable
  • Consistent GUI saves time and eases transition from one chip to another
多媒体和工业网络 SoC
66AK2L06 — 多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC) SM320DM6446-HIREL — 高可靠性产品数字媒体 DM6446 处理器 TMS320C6472 — 定点数字信号处理器 TMS320C6474 — 多核数字信号处理器 TMS320C6670 — 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP TMS320DM355 — 数字媒体片上系统 (DMSoC) TMS320DM357 — 数字媒体片上系统 (DMSoC) TMS320DM365 — DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM368 — DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM369 — DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM640 — 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM641 — 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM642 — 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM643 — 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431 — 数字媒体处理器 TMS320DM6433 — 数字媒体处理器 TMS320DM6435 — 数字媒体处理器 TMS320DM6437 — 数字媒体处理器 TMS320DM6441 — 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6443 — 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6446 — 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467 — 数字媒体片上系统 TMS320DM6467T — 数字媒体片上系统 TMS320DM648 — 数字媒体处理器 TMS320DM8165 — DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8167 — DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8168 — DaVinci 数字媒体处理器

 

汽车驾驶辅助 SoC
TDA3LA — 适用于 ADAS 应用且具有视觉加速功能的低功耗 SoC TDA3LX — 适用于 ADAS 应用且具有处理、成像和视觉加速功能的低功耗 SoC TDA3MA — 适用于 ADAS 应用且具有完备的处理和视觉加速功能的低功耗 SoC TDA3MD — 适用于 ADAS 应用、具有完备的处理功能的低功耗 SoC TDA3MV — 适用于 ADAS 应用且具有完备的处理、成像与视觉加速功能的低功耗 SoC TMS320DM6431Q — 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q — 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q — 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP

 

音频和雷达 DSP SoC
DM505 — 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 DRA780 — 适用于音频放大器且具有 500MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA781 — 适用于音频放大器且具有 750MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA782 — 适用于音频放大器且具有 2 个 500MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA783 — 适用于音频放大器且具有 2 个 750MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA785 — 适用于音频放大器且具有 2 个 1000MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 DRA786 — 适用于音频放大器且具有 2 个 500MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 和 EVE 的 SoC 处理器 DRA787 — 适用于音频放大器且具有 2 个 750MHz C66x DSP 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 和 EVE 的 SoC 处理器 DRA788 — 适用于音频放大器且具有 2 个 1000MHz C66x DSP、1 个 EVE 和 2 个双核 Arm Cortex-M4 的 SoC 处理器 SM320C6424-EP — C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6457-HIREL — 高可靠性产品 C6457 定点 DSP SM320C6472-HIREL — 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL — 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 — 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP — 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6748-HIREL — 高可靠性产品 C6748 浮点 DSP SM320VC5421-EP — 低功耗 C5421 定点 DSP(增强型产品) SMJ320C6203 — 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 — 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP — Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP — 耐辐射军 C6727B 浮点 DSP TMS320C5504 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 — 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6202B — C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B — C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6211B — C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6410 — C64x 定点 DSP- 高达 400MHz、McBSP、McASP、I2C TMS320C6412 — C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、McASP、I2cC、以太网 TMS320C6413 — C64x 定点 DSP - 500MHz、McBSP、McASP、I2cC TMS320C6414T — C64x 定点 DSP - 高达 1GHz、McBSP TMS320C6415T — C64x 定点 DSP - 高达 850MHz、McBSP、PCI TMS320C6416T — C64x 定点 DSP - 高达 850MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6418 — C64x 定点 DSP - 600MHz、McBSP、2 个 PCI TMS320C6421 — C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6421Q — C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424 — C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6424Q — C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 — C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 — C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 — C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 — 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6652 — 高性能、成本优化的单核 C66x 定点和浮点 DSP - 600MHz TMS320C6654 — 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 850MHz TMS320C6655 — 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6657 — 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz、2 UART TMS320C6671 — 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP - 1GHz TMS320C6672 — 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6674 — 高性能四核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6678 — 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6701 — C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D — C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D — C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6713B — C67x 浮点 DSP- 高达 300MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 — C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B — C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B — C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 — C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B — C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6742 — 低功耗 C674x 浮点 DSP- 200MHz TMS320C6743 — 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 — 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6746 — 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz TMS320C6747 — 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA TMS320C6748 — 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA TMS320LC542 — 低功耗 C54x 定点 DSP TMS320LC548 — 数字信号处理器 TMS320VC5401 — 定点数字信号处理器 TMS320VC5402 — 数字信号处理器 TMS320VC5404 — 数字信号处理器 TMS320VC5407 — 数字信号处理器 TMS320VC5409A — 定点 DSP TMS320VC5410A — 数字信号处理器 TMS320VC5416 — 数字信号处理器 TMS320VC5501 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 300MHz TMS320VC5502 — 定点数字信号处理器 TMS320VC5503 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz TMS320VC5505 — 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320VC5506 — 低功耗 C55x 定点 DSP - 108MHz TMS320VC5507 — 定点数字信号处理器 TMS320VC5509A — 定点数字信号处理器 TMS320VC5510A — 定点数字信号处理器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Lauterbach GmbH

立即订购并开发

接口适配器

COMBIPROBE-II-DSP — TRACE32 CombiProbe II - 适用于中程嵌入式系统的紧凑型调试和跟踪探头

支持的产品和硬件

COMBIPROBE-II-DSP — TRACE32 CombiProbe II - 适用于中程嵌入式系统的紧凑型调试和跟踪探头

close
版本: null
发布日期:
模拟工具

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-DSP — TRACE32 指令集仿真器 - 无需硬件即可开发

支持的产品和硬件

INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-DSP — TRACE32 指令集仿真器 - 无需硬件即可开发

close
版本: null
发布日期:
调试探针

LOGIC-ANALYZER-EXT-DSP — TRACE32 逻辑分析仪扩展 - 将程序流和目标信号整合在一起

支持的产品和硬件

LOGIC-ANALYZER-EXT-DSP — TRACE32 逻辑分析仪扩展 - 将程序流和目标信号整合在一起

close
版本: null
发布日期:
调试探针

POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

支持的产品和硬件

POWERDEBUG-E40-DSP — TRACE32 PowerDebug E40 - Powerful Standard Debugger

close
版本: null
发布日期:
接口适配器

POWERDEBUG-II-LITE-DSP — TRACE32 PowerTrace II Lite - 具有成本效益的并行跟踪扩展

支持的产品和硬件

POWERDEBUG-II-LITE-DSP — TRACE32 PowerTrace II Lite - 具有成本效益的并行跟踪扩展

close
版本: null
发布日期:
调试探针

POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

支持的产品和硬件

POWERDEBUG-X51-DSP — TRACE32 PowerDebug X51 - Expandable, High-performance Debugger

close
版本: null
发布日期:
接口适配器

POWERTRACE-III-DSP — TRACE32 PowerTrace III - 高性能并行跟踪扩展

支持的产品和硬件

POWERTRACE-III-DSP — TRACE32 PowerTrace III - 高性能并行跟踪扩展

close
版本: null
发布日期:
接口适配器

POWERTRACE-SERIAL2-DSP — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - 高性能串行跟踪扩展

支持的产品和硬件

POWERTRACE-SERIAL2-DSP — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - 高性能串行跟踪扩展

close
版本: null
发布日期:
IDE、配置、编译器或调试器

POWERVIEW-DSP — TRACE32 PowerView - 用于所有调试和跟踪活动的中央前端

支持的产品和硬件

POWERVIEW-DSP — TRACE32 PowerView - 用于所有调试和跟踪活动的中央前端

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Lauterbach GmbH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。