ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
处理器上提供以下时钟输出,仅用于测试和调试。
OBSCLK0、MCU_OBSCLK0 是观察时钟输出,仅用于测试和调试目的。OBSCLK 引脚可用于选择多个不同时钟之一作为输出。我们不希望将该信号用作任何外部器件的时钟源。如数据表中所述,该信号仅用于测试和调试目的。
如果未使用指定为 OBSCLK0(在 AM62x 中的两个引脚上可用)、OBSCLK0..1(在 AM62Ax 和 AM62Px 中)、MCU_OBSCLK0、SYSCLKOUT0、MCU_SYSCLKOUT0 的处理器引脚,则提供一个测试点用于测试或调试。建议在这些焊盘上添加拉电阻。
如果使用了这些引脚,可在布线上插入一个测试点,并可提供用于将这些信号与连接器件进行隔离的配置,从而进行测试或调试。
系统时钟输出引脚(MCU_SYSCLKOUT0 和 SYSCLKOUT0)通过硬接线连接到专用时钟资源。