ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
由于时钟输出也用于重定时,因此需要在时钟输出端使用串联电阻器来解决时钟信号源处的信号失真问题。对于 MMCx 接口,AM62x、AM62Ax 和 AM62Px 处理器系列中使用非键合焊盘,因此环回不需要串联电阻。在某些情况下,出于 EMI/EMC 目的(减少辐射发射),可能需要使用低值串联电阻器。建议保留串联电阻器作为占位器件,以防需要提高信号完整性。