ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
USB0 接口支持引导。当 USB0 配置为 DFU 引导模式时,建议不要将 3.3V 电源(永久或开关式)连接到 USB0_VBUS 引脚。不允许将永久电源(相当于分压器值)连接到 USB0_VBUS 引脚。
根据器件特定数据表中的建议,建议通过 USB 连接器连接的主机的 5V 电源(开关式)通过电阻分压器连接到处理器 USB0_VBUS 引脚。如果定制电路板设计中的 VBUS 电势不会高于 5.5V,且电源为板载电源,则可删除齐纳二极管,将两个电阻合并为一个 20kΩ 电阻,用于 USB VBUS 检测分压器/钳位电路。